TPE070AGW/107380020 S00001
-
Painel tátil
2401235
Rugged-Painel tátil, 17.8 cm / 7"-TFT display (analógica e resistiva (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 cores, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.
Detalhes do produto
Tipo de produto | Painel de operação |
Aplicação | Rugged |
Dados do computador | |
Processador | Arm9™, 184 MHz |
Sistema operacional | Windows® CE 5.0 |
Memória | 128 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Memória de dados | NOR-Flash, 64 MB |
Tela | |
Tipo de tela | 17.8 cm / 7"-TFT |
Resolução de tela | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Tecnologia tátil | analógica e resistiva (GFG) |
Tipo de iluminação da tela | LED |
Luminosidade | 350 cd/m² típico (regulável) |
MTBF | 40000 h |
Linha de cores | 65536 cores |
Ângulo de leitura à esquerda | 70,00 ° |
Ângulo de leitura à direita | 70,00 ° |
Ângulo de leitura por cima | 65,00 ° |
Ângulo de leitura por baixo | 65,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Interfaces opcionais | nenhuma |
Rede | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Sistema Bus | MPI |
Software do usuário | TSvisRT |
Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
Alimentação | |
Consumo de corrente típico | 0,3 A |
Relógio de tempo real | |
Relógio de tempo real | Sim |
Alimentação | |
Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
Tipo de montagem | Fixação com pinos |
Material placa frontal | Alumínio (anodizado) |
Material caixa | Chapa de aço galvanizada |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 (frontal), IP20 (traseiro) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -30 °C ... 80 °C |
Altitude | 4000 m |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (Lado frontal) |
20 % ... 85 % (Lado posterior) | |
Choque | 15g, conf. IEC 60068-2-27 |
Vibração (funcionamento) | 1g ,de acordo com EN 60068-2-6 |
Medida externa | |
Largura / Altura / Profundidade | 234 mm / 174 mm / 5 mm (Dimensões da placa frontal) |
Medidas de montagem | |
Largura / Altura / Profundidade de montagem | 200 mm / 140 mm / 65 mm (Recorte de montagem, profundidade com bus se houver bus no equipamento) |
Código | 2401235 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DRCA |
Chave de produto | DRCACB |
GTIN | 4055626095783 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.000 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.000 g |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP