TP121STM/100110001 S00068 - Painel tátil
2400887

Painel tátil, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analógica e resistiva (poliéster)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 65536 cores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis