TP 5170T - Painel tátil
2700623

Painel tátil, 43.2 cm / 17"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 1280 x 1024 pixel (SXGA), 65536 cores, Intel® Atom™ N270 1.6 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, sem sistema de bus.

Detalhes do produto







Produtos compatíveis


Suas vantagens

Visu+ RT e AX OPC Server integrados de série em todos os equipamentos