BT21AM/742060 S00001
-
Painel de teclas
2400635
Painel de teclas, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (sem tecnologia tátil), 320 x 240 pixel (QVGA), 5 graduações de cinza, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, CAN.
Detalhes do produto
Tipo de produto | Painel de operação |
Dados do computador | |
Processador | Arm9™, 200 MHz |
Sistema operacional | Windows® CE 5.0 |
Memória | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Memória de dados | NOR-Flash, 32 MB |
Tela | |
Tipo de tela | 14.5 cm / 5.7"-FSTN |
Resolução de tela | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Tecnologia tátil | sem tecnologia tátil |
Tipo de iluminação da tela | LED |
Luminosidade | 120 cd/m² típico (regulável) |
MTBF | 40000 h |
Linha de cores | 5 graduações de cinza |
Ângulo de leitura à esquerda | 40,00 ° |
Ângulo de leitura à direita | 40,00 ° |
Ângulo de leitura por cima | 45,00 ° |
Ângulo de leitura por baixo | 45,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Interfaces opcionais | nenhuma |
Rede | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Sistema Bus | CAN |
Software do usuário | TSvisRT |
Vida útil da bateria | 5 anos (tip.) |
Alimentação | |
Consumo de corrente típico | 0,25 A |
Relógio de tempo real | |
Relógio de tempo real | Sim |
Alimentação | |
Peça de rede | 24 V DC ±20 % |
Tipo de montagem | Montagem frontal |
Material placa frontal | Alumínio (anodizado) |
Material caixa | Chapa de aço galvanizada |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
NEMA 4X | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 85 % |
Choque | 15g, conf. IEC 60068-2-27 |
Vibração (funcionamento) | 1g ,de acordo com EN 60068-2-6 |
Medida externa | |
Largura / Altura / Profundidade | 300 mm / 160 mm / 5 mm (Dimensões da placa frontal) |
Medidas de montagem | |
Largura / Altura / Profundidade de montagem | 292 mm / 152 mm / 55 mm (Recorte de montagem, profundidade com bus se houver bus no equipamento) |
Código | 2400635 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DRCA |
Chave de produto | DRCAAB |
GTIN | 4055626098241 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 680 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 680 g |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP