IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD
-
Borne Inline
2863012
Borne de alimentação inline, sem acessórios, 24 V DC, com proteção (tensão principal) e diagnóstico, velocidade de transmissão 2 MBaud
Detalhes do produto
Formato | modular |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Diagnóstico local | |
Mensagens de erro via Bus | Mensagem de erro de periféricos com proteção desarmada ou deficiente |
Mensagem de erro de periféricos com tensão de fornecimento faltante UM | |
Módulo | |
Código ID (dec) | 190 |
Código identificação (hex) | BE |
Código de comprimento (hex) | C2 |
Código de comprimento (dec) | 194 |
Canal de dados do processo | 2 Bit |
Área de endereçamento de entrada | 2 Bit |
Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
Tamanho do registro | 2 Bit |
Necessidade de dados de parâmetros | 1 Byte |
Faixa de teste | Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V (periféricos) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
Fusível | Proteção contra fusão 5 x 20 com 6,3 A inerte |
Alimentação | |
Tensão lógica UL | 7,5 V |
Tensão de alimentação de campo | 24 V DC |
Faixa de tensão de periféricos | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Máximo consumo de energia | máx. 45 mA |
Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
Consumo de corrente | máx. 45 mA DC |
Potenciais: Alimentação do circuito principal (UM) | |
Tensão de alimentação | 24 V DC (através do conector Inline) |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V ... 30 V (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
Tensão de alimentação | 24 V DC (através do conector Inline) |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Digital | |
Tensão de entrada | 24 V DC |
Conector de encaixe Inline | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
Local Bus Inline | |
Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
Largura | 12,2 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidade | 71,5 mm |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % ... 85 % (Na faixa de -25 °C ... +55 °C deve-se adotar medidas apropriadas contra umidade do ar elevada (> 85 %).) |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 75 % ... 85 % (Uma leve condensação de curta duração pode ocorrer na caixa externa, por exemplo se o módulo de um veículo for colocado em uma área fechada.) |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Código | 2863012 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | DRI121 |
GTIN | 4017918907686 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 67,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 52,99 g |
País de origem | DE |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP