O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para a emissão de sinais digitais.
IB IL 24 DO 4/EF-2MBD-PAC
-
Borne Inline
2701010
Módulo de saída digital Inline, completo com acessórios (conector de encaixe e identificador), 4 saídas 24 V DC, velocidade de transmissão 2 MBaud, tecnologia de conexão de 3 condutores
Detalhes do produto
Bus local Inline | |
Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
Velocidade de transmissão | 2 MBit/s |
Módulo | |
Código ID (dec) | 189 |
Código identificação (hex) | BD |
Código de comprimento (hex) | 41 |
Código de comprimento (dec) | 65 |
Canal de dados do processo | 4 Bit |
Área de endereçamento de entrada | 0 Byte |
Área de endereçamento de saída | 4 Bit |
Tamanho do registro | 4 Bit |
Necessidade de dados de parâmetros | 3 Byte |
Necessidade de dados de configuração | 4 Byte |
Digital: | |
Denominação saída | Saídas digitais |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Tecnologia de conexão | 3 condutores |
Quantidade de saídas | 4 |
Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito das saídas; eletrônico |
Tensão de saída | 24 V DC |
Limitação de tensão de desligamento induzida | -46 V ... -15 V |
Máxima corrente de saída por canal | 500 mA |
Máxima corrente de saída por módulo | 2 A |
Tensão de saída nominal | 24 V DC (Diferença de tensão com Inominal ≤ 1 V) |
Tensão de saída em estado desligado | máx. 2 V |
Corrente de saída em estado desligado | máx. 300 µA |
Carga nominal indutiva | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
Carga nominal lâmpadas | 12 W |
Carga nominal ôhmica | 12 W (48 Ω) |
Frequência de comutação máxima com carga nominal ôhmica | máx. 300 Hz (Esta frequência de comando é restrita pelo índice de dados selecionado, a qualidade de participantes Bus, a estrutura do Bus, o software utilizado e o sistema de comando e computador utilizados.) |
Resistência a tensão de retorno contra impulsos curtos | protegido contra tensão de retorno |
Comportamento no caso de sobrecarga | Auto-Restart |
Comportamento com sobrecarga indutiva | saída pode ser danificada |
Comportamento ao desligar a tensão | Depois da saída ocorre a fonte de alimentação sem retardo |
Desligamento por sobrecorrente | min. 0,7 A |
Corrente de saída com ruptura de massa no estado desconectado | máx. 25 mA |
Tipo de produto | Componentes E/S |
Família de produtos | Inline |
Formato | modular |
Escopo de fornecimento | inclusive conector Inline e campo de identificação |
Número de canais | 4 |
Modo de operação | Operação de dados de processo com 4 Bit |
Sinalização de diagnóstico | Curto-circuito ou sobrecarga das saídas digitais Sinalização de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação (2Hz) através de LED (D) no módulo |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Grau de impurezas | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga no circuito de segmentos; eletronicamente por módulo |
Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
Consumo de corrente | máx. 65 mA |
Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Consumo de corrente | máx. 2 A |
Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
Tensão de teste: Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V (periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia de conexão | |
Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Conector de encaixe Inline | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
Grau de proteção | IP20 |
Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Código | 2701010 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | DRI132 |
GTIN | 4046356681049 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 90 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 66 g |
País de origem | DE |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP