O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para a emissão de sinais digitais.
IB IL 24 DO 2-2A
-
Borne Inline
2726243
Módulo de saída digital Inline, sem acessórios, 2 saídas, 24 V DC, 2A, tecnologia de conexão com 4 condutores
Detalhes do produto
Formato | modular |
Número de canais | 2 |
Sinalização de diagnóstico | Curto-circuito ou sobrecarga das saídas digitais Sinalização de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação (2Hz) através de LED (D) no módulo |
Módulo | |
Código ID (dec) | 189 |
Código identificação (hex) | BD |
Código de comprimento (hex) | C2 |
Código de comprimento (dec) | 194 |
Canal de dados do processo | 2 Bit |
Área de endereçamento de entrada | 0 Byte |
Área de endereçamento de saída | 2 Bit |
Tamanho do registro | 2 Bit |
Necessidade de dados de parâmetros | 3 Byte |
Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
Consumo de corrente | máx. 35 mA |
Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Consumo de corrente | máx. 4 A |
Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
Tensão de teste: Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V (periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Digital: | |
Denominação saída | Saídas digitais |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
Quantidade de saídas | 2 |
Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito das saídas |
Tensão de saída | 24 V DC (US - 1 V) |
Máxima corrente de saída por canal | 2 A |
Máxima corrente de saída por módulo | 4 A |
Tensão de saída nominal | 24 V DC (Diferença de tensão com Inominal ≤ 1 V) |
Carga nominal indutiva | 48 W |
Carga nominal lâmpadas | 48 W |
Carga nominal ôhmica | 48 VA |
Comportamento no caso de sobrecarga | Auto-Restart |
Comportamento com sobrecarga indutiva | saída pode ser danificada |
Comportamento ao desligar a tensão | Depois da saída ocorre a fonte de alimentação sem retardo |
Conector de encaixe Inline | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
Bus local Inline | |
Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
Velocidade de transmissão | 500 kBit/s |
Mensagens de diagnóstico | |
Diagnóstico | Curto-circuito ou sobrecarga das saídas digitais |
Mensagem | Sinalização de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação (2Hz) através de LED (D) no módulo |
Desenho de medidas |
|
Largura | 12,2 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidade | 71,5 mm |
Instrução para dimensões | Dimensões da caixa |
Cor | verde |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Código | 2726243 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | DRI132 |
GTIN | 4017918168100 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 66,9 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 52,59 g |
País de origem | DE |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
2 saídas digitais
Conexão dos atuadores com tecnologia com 2, 3 e 4 condutores
Saídas com proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Corrente total do terminal: 4 A
Corrente nominal por saída: 2 A
Indicações de diagnóstico e estado
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP