IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC - Módulo de segurança
2700606

Módulo de saída digital de segurança, grau de proteção IP20, para o sistema SafetyBridge. O módulo dispõe de 4 saídas digitais seguras com dois canais ou 8 saídas digitais seguras com um canal.

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Produção e monitoramento do protocolo de SafetyBridge
Tratamento da lógica de segurança parametrizada
SIL 3 conforme EN IEC 62061
SIL˽3 conforme IEC/EN˽61508
PL e conforme EN ISO 13849-1