Você pode integrar Axioline Smart Elements em sistemas com interface Smart Element. Este Smart Element é um módulo de entrada seguro para a aplicação em um sistema PROFIsafe.
AXL SE PSDI8/3
-
Módulo de segurança
1079241
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Segurança funcional, PROFIsafe, exclusivamente para conexão com controlador Phoenix Contact ou Siemens, Entradas digitais seguras: 4 (Alocação de 2 canais), 8 (Alocação de 1 canal), 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, grau de proteção: IP20
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
DNV
ID de certificação: TAA00003B0RINA
ID de certificação: ELE263623XGABS
ID de certificação: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705PROFIsafe
ID de certificação: Z20276Functional Safety
ID de certificação: 968/EZ 650.04/20TUEV RH FS
ID de certificação: 968/INS 799.01/25FS Thermoprocess
ID de certificação: 968 INS 799.01 25Produtos compatíveis
Suas vantagens
Até SIL 3 conforme EN 61508
Até cat. 4/PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme EN IEC 62061
8 entradas seguras com alocação de 1 canal
4 entradas seguras com alocação de 2 canais