PR2-RSP3-LV-230AC/4X21AU - Módulo de relé
2834795

Módulos de relé pré-montados com conexão à mola, composto de base de relé, relé industrial com LED integrado e botão de acionamento manual encaixável, módulo de varistor e suporte em arco. Tensão de entrada: 230 V AC, 4 contatos reversíveis com camada de ouro, 5 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

O diodo de roda livre é integrado no relé aos tipos DC
Relé com acionamento manual determinável e LED de status
Atribuição lógica de contatos através de soquetes de relé 1/3 níveis
Indicação mecânica da posição de comutação
4 tipos de alternador com contatos de ouro multicamada