PLC-OSP-230UC/230AC/ 1
-
Módulo de relé de estado sólido
2967934
PLC-INTERFACE, composta por terminal básico PLC-BSP.../21 com conexão de mola de tração e relé de estado sólido miniatura plugável, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 230 V AC/220 V DC, saída: 24-253 V AC/0,75 A
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
Família de produtos | PLC-INTERFACE |
Aplicação | Universal |
Modo de operação | 100 % ED |
Propriedades de isolamento: Normas / Determinações | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 03.07.2025 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,81 W |
Tensão de teste (Entrada/saída) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., entrada/saída) |
Tensão nominal de entrada UN | 230 V AC |
220 V DC | |
Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,1 |
Faixa de tensão de entrada | 184 V AC ... 253 V AC |
176 V DC ... 242 V DC | |
Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | ≤ 0,25 |
Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | ≥ 0,8 |
Típica corrente de entrada com UN | 3,5 mA |
Tempo de ligação típico | 10 ms (com UN) |
Tempo de desligamento típico | 10 ms (com UN) |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Ligação de proteção | Retificador de ponte; Retificador de ponte |
Freqüência de transmissão | 3 Hz |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de saída digital | eletrônico |
Faixa de tensão de saída | 24 V AC ... 253 V AC |
Corrente-limite permanente | 0,75 A (vide curva derating) |
Corrente de ligação máxima | 30 A (10 ms) |
Corrente de carga mínima | 10 mA |
Corrente de fuga | < 1 mA (em estado desligado) |
Ângulo de fases cos phi min | 0,5 |
Integral de carga limite | 4,5 A2s |
Queda de tensão com máx. corrente constante limite | < 1 V |
Circuito de saída | 2 condutores sem massa |
Ligação de proteção | Ligação RCV |
Lado de entrada | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Lado de saída | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 94 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Caixa) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Normas / Determinações | |
Normas / Determinações | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2967934 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK62 |
Chave de produto | DK6224 |
GTIN | 4017918190620 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 29,14 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 28,93 g |
País de origem | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ponte de encaixe sem fim 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponte de encaixe sem fim 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jumper plugável 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jumper plugável 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jumper plugável 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jumper plugável 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801377
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
PLC-ATP BK - Placa de separação 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentação 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Relé de estado sólido miniatura 2967963
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Relé de estado sólido miniatura 2967963
Suas vantagens
Formato estreito
Ligação eficiente ao cabeamento do sistema por meio de um adaptador V8
Relé de estado sólido RT-III vedado
Pontes conectoras funcionais
Circuito de entrada integrado
Alta capacidade de conexão
Chave de tensão neutra com saída AC
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP