MBK 5/E-Z -PE - Miniterminal terra
0452043

Miniterminal terra, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Se o miniterminal terra se encontrar no final de uma régua de terminais, então se deve aplicar um suporte final, por ex., E/MK
A cor da caixa verde-amarela sinaliza a função de terra inconfundível do terminal
Os miniterminais terra estão interligados eletricamente com o trilho de fixação através de sua base, de modo que possam ser utilizados como barra coletora PE
Estes miniterminais terra foram projetados especialmente para trilho de fixação de 15 mm NS 15 conforme EN 60715