MBK 3/E-Z BU - Borne miniatura de passagem
1413078

Borne miniatura de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: azul

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Chapas de isolamento, separadores de circuito e soquetes de conector de teste completam a gama de acessórios
Econômico em termos de espaço, devido ao formato compacto e possibilidade de montagem sobre trilho de fixação 15 mm
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Distribuição de potencial simples devido às pontes conectoras padronizadas