Os identificadores termorretráteis contínuos da família de produtos WMS..., no tamanho 2,4 ... 9,5, podem ser processados de forma automatizada com o aplicador THERMOMARK E.SLEEVE. Graças ao formato contínuo do material, podem ser realizados comprimentos de identificador individuais. Após o processo de impressão e aplicação, os identificadores termorretráteis identificados podem ser opcionalmente retraídos com aplicação manual do efeito do calor ou então fixados no cabo/condutor sem retração.
WMS 9,5 (EX16)RL BK
-
Identificador termorretrátil
0800431
Identificador termorretrátil, Rolo, preto, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 3,2 ... 9,5 mm, não perfurado, tipo de montagem: de enfiar, faixa de diâmetro do cabo (processamento automatizado): 3,2 ... 8,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 80 m, altura do campo de texto: 16 mm, largura do campo de texto: 80000 mm
Detalhes do produto
Indicação sobre a aplicação | Esse material somente pode ser trabalhado pelas impressoras de rolos THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 com um suporte de rolos externo. |
Observação relativa ao material | O diâmetro do condutor mín. indicado do identificador termorretrátil se refere ao uso de material de identificação e não garante propriedades de isolamento no estado retraído. Dependendo do lote de material processado, assim como das condições de armazenamento e processamento, pode ocorrer uma redução do diâmetro máximo do condutor passível de inserção. |
Tipo de produto | Mangueira retrátil sem impressão |
Versão | Identificador termorretrátil |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 1 |
Tecnologia de identificação | Termotransferência para rolos |
Largura | 16 mm |
Comprimento do rolo | 80,00 m |
Medida externa | |
Diâmetro externo | 3,2 mm ... 9,5 mm |
Campo de texto | |
Largura do campo de texto | 80000 mm |
Altura do campo de texto | 16 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Material | Poliolefino |
Material base | Poliolefina |
Taxa de retração | 3:1 |
Substâncias | sem halogênio |
Temperatura de retração | > 85 °C |
Diâmetro externo de linha | 3,2 mm ... 9,5 mm |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência à temperatura | |
Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
Duração do teste | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Aprovado no teste |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
Duração do teste | 168 h |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Aprovado no teste |
IRM 901 | Aprovado no teste |
IRM 902 | Aprovado no teste |
IRM 903 | Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Aprovado no teste |
Processo | Método B |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -55 °C ... 125 °C |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
Capacidade de armazenamento | 5 anos |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montagem | de enfiar |
Código | 0800431 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | BG22 |
Chave de produto | BG2216 |
GTIN | 4046356626293 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.047,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 933 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
THERMOMARK E.300 D - Impressora por termotransferência 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Impressora por termotransferência 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Impressora por termotransferência 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Impressora por termotransferência 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Fita de gravação 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Fita de gravação 0801361
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolo de pressão 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Rolo de pressão 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Rolo de pressão 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Rolo de pressão 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rolo de pressão 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Suporte de rolos 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Suporte de rolos 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impressora por termotransferência 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impressora por termotransferência 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Impressora por termotransferência 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Impressora por termotransferência 5146231
-
THERMOMARK W2 - Impressora por termotransferência 5146147
Suas vantagens
Identificação permanente e imperdível de condutores individuais, condutores, cabos, mangueiras pneumáticas e outros corpos cilíndricos
Alta flexibilidade, uma vez que, em combinação com a lâmina de corte e perfuração, podem ser realizados comprimentos de identificação individuais de 3,45 mm ... 2.000 mm (0,14" ... 78,7")
Opcionalmente retrátil através de qualquer processo manual de aplicação de calor para se fixar na posição pretendida
Grande cobertura diametral graças a uma proporção de retração de 3:1
Comum e comprovado em todo o mundo na construção de máquinas e quadros de comando, na indústria de petróleo e do gás, bem como na indústria ferroviária
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP