WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL - Identificador termorretrátil
0801014

Identificador termorretrátil, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 2,4 ... 4,8 mm, perfurado, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 4000, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Identificação permanente e imperdível de condutores individuais, condutores, cabos, mangueiras pneumáticas e outros corpos cilíndricos
Versão Ladder Style: para uma boa visão geral e uma aplicação rápida, as mangueiras estão pré-montadas em comprimentos de seção: 15 mm, 30 mm oder 60 mm
Opcionalmente retrátil através de qualquer processo manual de aplicação de calor para se fixar na posição pretendida
Alta cobertura diametral graças a uma proporção de retração de 2:1
Comum e comprovado em todo o mundo na indústria ferroviária