SD-WMS 10 (SY)R YE:-
-
Luva de identificação para condutores
0826268:-
Luva de identificação para condutores, impresso com o símbolo: -, tamanho para gravação: 6,6 x 4,3 mm, amarelo, as medidas do artigo de reposição são diferentes das do antecessor!, tipo de montagem: inserção
Detalhes do produto
Tipo de produto | Marcadores de condutores |
Identificação | |
Compressão | - |
Largura | 4,2 mm |
Altura | 9,5 mm |
Comprimento | 6,60 mm |
Medida externa | |
Diâmetro externo | 4 mm ... 10 mm |
Cor | amarelo |
Material | Polivinilclorido |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Substâncias | sem silicone e cádmio |
Diâmetro externo de linha | 4 mm ... 10 mm |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência a temperatura de armazenamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Processo | Test Bb |
Duração | 96 h |
Temperatura de teste | 105 °C |
Resistência à temperatura | |
Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
Duração do teste | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Aprovado no teste |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
Duração do teste | 168 h |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Benzina [CAS No. 64742-49-0] |
Aprovado no teste |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Aprovado no teste |
IRM 901 | Aprovado no teste |
IRM 902 | Aprovado no teste |
IRM 903 | Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
Capacidade de armazenamento | 1 ano |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montagem | inserção |
Código | 0826268:- |
Unidades por embalagem | 250 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 250 Unidade |
Chave comercial | BG22 |
Chave de produto | BG2221 |
GTIN | 4046356425681 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,282 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,156 g |
País de origem | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP