MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I
-
Repetidor de sinal de alimentação
2904089
Repetidor de sinal de alimentação de 2 canais para a operação de transdutores de 2 condutores, entrada: 4 … 20 mA (com alimentação), saída: 4 … 20 mA (ativa), transmissão bidirecional de transparência HART digital, com conexão a parafuso, SIL, PL.
Detalhes do produto
Tipo de produto | Repetidor de sinal de alimentação |
Família de produtos | MACX Analog |
Aplicação | Analógico IN |
Número de canais | 2 |
Versão | Amplificador condicionador de sinal com segurança funcional SIL e PL |
Comportamento de transmissão de sinais | In = Out |
Resposta ao degrau (10-90%) | < 1,3 ms (com salto 4 mA ... 20 mA) |
Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
Erro de transmissão máximo | < 0,1 % (Do valor final 20 mA) |
Erro de transmissão típico | < 0,05 % (Do valor final 20 mA) |
Isolamento galvânico | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Isolamento galvânico Entrada/saída, alimentação IEC/EN 61010-1 | |
Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento | Isolação segura |
Isolamento galvânico Saída 1/Saída 2/ Alimentação | |
Tensão de teste | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentação | |
Tensão nominal de alimentação | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Máximo consumo de energia | < 100 mA (24 V DC / 20 mA) |
Dissipação de potência | < 1,4 W (24 V DC / 20 mA) |
Consumo de corrente | ≤ 2,4 W |
Sinal: Corrente | |
Quantidade de entradas | 2 |
Sinal de entrada corrente | 4 mA ... 20 mA |
Tensão de alimentação do transmissor | > 16 V (20 mA) |
Faixa de sinal de carga excessiva / insuficiente | 0 mA ... 24 mA |
Sinal | |
Descrição da saída | Saída de corrente |
Quantidade de saídas | 2 |
Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA (ativo) |
Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 450 Ω (20 mA) |
≤ 375 Ω (24 mA) | |
Comportamento da saída no caso de erro | < 3,6 mA (No caso de quebra de fio na entrada (conforme NE 43)) |
> 22,5 mA (No caso de curto do fio na entrada (conforme NE 43)) | |
Faixa de sinal de carga excessiva / insuficiente | 0 mA ... 24 mA |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Soquete de teste | |
Diâmetro máx. | 2 mm |
Instalação Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Comunicação de dados (bypass) | |
Função HART | sim |
Protocolos compatíveis | Com transparência HART |
Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
Desenho de medidas |
|
Largura | 12,5 mm |
Altura | 112,5 mm |
Profundidade | 113,7 mm |
Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Caixa) |
Material caixa | PA 6.6-FR |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C (qualquer posição de montagem) |
-40 °C ... 70 °C (Redução de carga) | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
Faixa de altura de utilização (≤ 2000 m) | |
Altitude | ≤ 2000 m (Os dados técnicos indicados se referem a altitudes ≤2000 m acima do nível do mar. Para altitudes >2000 m acima do nível do mar, consulte a ficha técnica.) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Redução de carga) | |
Tensão de isolamento nominal | 375 VPP (Alimentação, entrada/saída) |
Faixa de altura de utilização (≤ 3000 m) | |
Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Redução de carga) | |
Tensão de isolamento nominal | 190 V AC (Alimentação, entrada/saída) |
110 V DC (Alimentação, entrada/saída) | |
Faixa de altura de utilização (≤ 4000 m) | |
Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Redução de carga) | |
Tensão de isolamento nominal | 60 V AC/DC (Alimentação, entrada/saída) |
Faixa de altura de utilização (≤ 5000 m) | |
Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Redução de carga) | |
Tensão de isolamento nominal | 60 V AC/DC (Alimentação, entrada/saída) |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
Observação | adicionalmente EN 61326 |
ATEX | |
Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X |
Certificado | PxCIF11ATEX2924825X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Identificação | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Certificado | PxCIF21UKEX2904089X |
IECEx | |
Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx BVS 10.0097X |
CCC / China-Ex | |
Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | 2022122316115972 |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Certificação para construção naval | |
Certificado | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Identificação | 3 |
Certificado | BVS PB 04-13 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Identificação | d |
Dados de construção naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibração | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Código | 2904089 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | DK11 |
Chave de produto | DK1111 |
Página de catálogo | Página 123 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356772792 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 250,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 140 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | a15fa0fe-8c0a-4cf1-bfb6-8ba05b9f8d44 |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector bus para trilho de fixação 1136500
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cabo 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Suporte do módulo 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Acessórios 1831016
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Conjunto de conectores 1584383
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP