MACX MCR-IDS-I-I
-
Isolador de saída
2908063
Condicionador de sinal de saída, com transparência HART. Separa e transmite sinais de 0/4 mA ... 20 mA para uma carga na área segura. Isolamento galvânico de 3 vias, reconhecimento de erros de linha (desativável através de chave DIP), SIL 2 (SC3) conforme IEC 61508, conexão a parafuso.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Tipo de produto | Amplificador de separação de saída |
Família de produtos | MACX Analog |
Número de canais | 1 |
Versão | Amplificador de comutação de isolamento com segurança funcional SIL |
Configuração | Chave DIP |
Funcionalidade | |
Configuração | Chave DIP |
Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
Comportamento de transmissão de sinais | In = Out |
Resposta ao degrau (10-90%) | < 140 µs (com salto 4 mA ... 20 mA) |
Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
Coeficiente de temperatura típico | ≤ 0,005 %/K |
Erro de transmissão máximo | 0,1 % (Do valor final 20 mA) |
Erro de transmissão típico | ≤ 0,05 % (Do valor final 20 mA) |
Isolamento galvânico | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Isolamento galvânico Entrada/saída IEC/EN 61010-1 | |
Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento | Isolação segura |
Isolamento galvânico Entrada / alimentação IEC/EN 61010-1 | |
Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
Tensão de isolamento nominal | 50 Veff |
Tensão de teste | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento | Isolamento básico |
Isolamento galvânico Saída/alimentação IEC/EN 61010-1 | |
Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento | Isolação segura |
Alimentação | |
Tensão nominal de alimentação | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Máximo consumo de energia | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
Dissipação de potência | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
Consumo de corrente | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Sinal: Corrente | |
Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA (Função (detecção de curto-circuito desligada)) |
0,2 mA ... 20 mA (Função (detecção de curto-circuito ligada)) | |
4 mA ... 20 mA (Safety) | |
0 mA ... 24 mA (Faixa de subcarga/sobrecarga) | |
Corrente de entrada | ≤ 30 mA |
Impedância de entrada | > 1 MΩ (se houver erro de linha) |
Reconhecimento de erros de linha | > 0,2 mA (Limite de resposta da corrente de entrada) |
Queda de tensão | < 2,4 V (com 20 mA) |
Sinal: Corrente | |
Quantidade de saídas | 1 |
Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA (Função (detecção de curto-circuito desligada)) |
0,2 mA ... 20 mA (Função (detecção de curto-circuito ligada)) | |
4 mA ... 20 mA (Safety) | |
0 mA ... 24 mA (Faixa de subcarga/sobrecarga) | |
Carga | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (detecção de curto-circuito ligada)) |
100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (detecção de curto-circuito ligada)) | |
100 Ω ... 500 Ω (24 mA (detecção de curto-circuito ligada)) | |
0 Ω ... 700 Ω (20 mA (detecção de curto-circuito desligada)) | |
0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (detecção de curto-circuito desligada)) | |
0 Ω ... 500 Ω (24 mA (detecção de curto-circuito desligada)) | |
Ondulação de saída | < 20 mVeff |
Tensão de inércia | ≤ 27 V |
Reconhecimento de erros de linha | > 10 kΩ (Ruptura de linha) |
< 50 Ω (Curto-circuito) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Conexão COMBICON | |
Diâmetro máx. | 2 mm |
Instalação Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Comunicação de dados (bypass) | |
Função HART | sim |
Protocolos compatíveis | Com transparência HART |
Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
Desenho de medidas |
|
Largura | 12,5 mm |
Altura | 112,5 mm |
Profundidade | 113,7 mm |
Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
Material caixa | PA 6.6-FR |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (qualquer posição de montagem) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
Faixa de altura de utilização (≤ 2000 m (Ex)) | |
Descrição | Aplicações Ex |
Altitude | ≤ 2000 m (Os dados técnicos indicados se referem a altitudes ≤2000 m acima do nível do mar. Para altitudes >2000 m acima do nível do mar, consulte a ficha técnica.) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
Tensão de isolamento nominal | 320 V (Alimentação, entrada/saída) |
Faixa de altura de utilização (≤ 3000 m (Ex)) | |
Descrição | Aplicações Ex |
Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
Tensão de isolamento nominal | 190 V (Alimentação, entrada/saída) |
Faixa de altura de utilização (≤ 4000 m (Ex)) | |
Descrição | Aplicações Ex |
Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 55 °C |
Tensão de isolamento nominal | 63 V (Alimentação, entrada/saída) |
Faixa de altura de utilização (≤ 5000 m (Ex)) | |
Descrição | Aplicações Ex |
Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 45 °C |
Tensão de isolamento nominal | 63 V (Alimentação, entrada/saída) |
Faixa de altura de utilização (≤ 2000 m) | |
Descrição | Aplicações não Ex (EN 61010-1) |
Altitude | ≤ 2000 m (Os dados técnicos indicados se referem a altitudes ≤2000 m acima do nível do mar. Para altitudes >2000 m acima do nível do mar, consulte a ficha técnica.) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
Tensão de isolamento nominal | 300 V (Alimentação, entrada/saída) |
Faixa de altura de utilização (≤ 3000 m) | |
Descrição | Aplicações não Ex (EN 61010-1) |
Faixa de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
Tensão de isolamento nominal | 150 V (Alimentação, entrada/saída) |
Faixa de altura de utilização (≤ 4000 m) | |
Descrição | Aplicações não Ex (EN 61010-1) |
Faixa de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 55 °C |
Tensão de isolamento nominal | 150 V (Alimentação, entrada/saída) |
Faixa de altura de utilização (≤ 5000 m) | |
Descrição | Aplicações não Ex (EN 61010-1) |
Faixa de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 45 °C |
Tensão de isolamento nominal | 150 V (Alimentação, entrada/saída) |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
Observação | adicionalmente EN 61326 |
ATEX | |
Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | BVS 20 ATEX E 003 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | PxCIF21UKEx2908065X |
IECEx | |
Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx BVS 20.0003X |
CCC / China-Ex | |
Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | 2021122304114079 |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Certificação para construção naval | |
Certificado | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Identificação | 2 |
Systematic Capability | |
Identificação | 3 |
INMETRO | |
Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | DNV 21.0092 X |
EAC | |
Identificação | 2Ex e IIC T4 Gc X |
Certificado | RU C-DE.HB49.B.00145/21 |
Dados de construção naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibração | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
GB Standard | |
Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Código | 2908063 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | DK11 |
Chave de produto | DK1112 |
GTIN | 4055626275307 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 170,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 160 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | eea49216-65ed-4334-b9a7-496bc627af58 |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector bus para trilho de fixação 1136500
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Suporte do módulo 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Suporte do módulo 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Acessórios 1831016
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Conjunto de conectores 1584383
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP