Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP - Isolador de saída
1291963

Ex i-Transmissor de seccionamento de saída separa e transmite sinais de 0 mA / 4 mA ... 20 mA com segurança intrínseca na atmosfera potencialmente explosiva. Adequado para detectores de incêndio e de gás. quantidade de canais: 2, Com transparência HART, tensão em inércia: 25 V, Configuração padrão, circuito fechado, Isolamento de 4 vias, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexão a parafuso

Detalhes do produto









Produtos compatíveis