DNV
ID de certificação: TAE000037SCSA
ID de certificação: 013631_0_000Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | - 14 |
UL certificado
ID de certificação: E118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A | - 14 |
UL certificado
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |