UL certificado
ID de certificação: E118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 50 A | - 8 |
UL certificado
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 45 A |
Inserto de contato, número de polos: 3+PE, tamanho: D7, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplicação: Potência
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 50 A | - 8 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 45 A |