UL certificado
ID de certificação: FILE E 118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 16 A | - 14 | |
Control | 600 V | 10 A | - 14 |
Inserto de contato, número de polos: 8+24+PE, tamanho: B10, contatos de potência: 8, contatos de controle: 24, Pino, Conexão para crimp, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplicação: Potência/sinal
Geral | Para tomada HEAVYCON ADVANCE e HEAVYCON na forma construtiva B10. CK 2,5-ED, contatos de controle: CK 1,6-ED (Contatos para crimp não inclusos no escopo de entrega) |
Geral | Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
Instrução de montagem | O uso adequado prevê a montagem em uma caixa com grau de proteção IP54 ou superior |
Tipo de produto | Inserto de contato de polo fixo |
Série | HC-K |
Aplicação | Potência/sinal |
Formato | B10 |
Número de pólos | 32 |
Face de encaixe | 8+24+PE |
Numeração do contato | 1 - 8 (Contatos de potência) |
1 - 24 (Contatos de controle) | |
Número de contatos de potência | 8 |
Número de contatos de controle | 24 |
Tipo de processamento do material do contato | Girado |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 34 mm |
Altura | 36 mm |
Comprimento | 64 mm |
Distância do furo de sondagem horizontal | 57 mm |
Valores característicos mecânicos | |
Diâmetro de contato | 2,5 mm |
Tecnologia de conexão | |
Tecnologia de conexão | Conexão para crimp (Contatos de potência) |
Conexão para crimp (Contatos de sinal) | |
Conexão de condutores | |
Perfil de conexão | 0,5 mm² ... 4 mm² (Contatos de potência) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contatos de controle) | |
Perfil de conexão AWG | 20 ... 12 (Contatos de potência) |
26 ... 14 (Contatos de controle) | |
Torque de aperto | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Conexão PE) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Parafusos de fixação para montagem na caixa HEAVYCON) | |
Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 7,5 mm (Potência) |
8 mm (Sinal 0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
6 mm (Sinal 2,5 mm²) |
Tensão nominal (III/3) | 230 V (Contatos de potência Condutor-terra) |
160 V | |
400 V (Contatos de potência Condutor-condutor) | |
Tensão de dimensionamento dos contatos de potência | 230/400 V |
Tensão de teste | 4 kV (Contatos de potência) |
2,5 kV (Contatos de controle) | |
Corrente nominal | 16 A (Contatos de potência) |
10 A (Contatos de controle) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material de contato | Liga de Cu |
Material suporte do contato | PC |
Material superfície de contato, contato de potência | Ag (alternativa Au) |
Material superfície de contato, contato de comando | Ag (alternativa Au) |
Normas / Determinações | PC |
PC |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Operação) | -40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos) |
Ensaio | |
Normas/disposições | PC: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjunto de requisitos R22 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL2) |
PC: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjunto de requisitos R23 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
Código | 1636318 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF7A |
Chave de produto | AF7ABA |
Página de catálogo | Página 569 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356011457 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 54,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 52,7 g |
País de origem | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 16 A | - 14 | |
Control | 600 V | 10 A | - 14 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |