HC-K 6/ 6 EBUS - Inserto de contato
1636402

Inserto de contato, número de polos: 6+6+PE, tamanho: B24, contatos de potência: 6, contatos de controle: 6, Soquete, Conexão a parafuso axial, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, aplicação: Potência/sinal

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373