HC-HS 2-D7-ESTS
-
Inserto de contato
1586277
Inserto de contato, número de polos: 2+PE, tamanho: D7, contatos de potência: 2, Pino, Conexão a parafuso axial, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, aplicação: Potência
Detalhes do produto
Geral | para caixa HC-D7, conexão axial 2,0 mm, chave sextavada interna |
Geral | Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
Geral | A conexão a parafuso axial deve ser operada por meio de chave sextavada interna de 2 mm (apenas para condutores flexíveis) |
Instrução de montagem | O uso adequado prevê a montagem em uma caixa com grau de proteção IP54 ou superior |
Informação sobre tecnologia de conexão axial: Apenas para condutores flexíveis. As bitolas de condutores indicadas se referem à bitola geométrica do cabo utilizado. A aplicação de cabos, cuja bitola geométrica difere da bitola nominal do cabo, deve ser verificada antes do uso. A área de conexão da tecnologia coaxial foi projetada para cabos com fios finos conforme VDE 0295 Classe 5. Montagens de cabos divergentes (p. ex., cabos Classe 6) devem ser verificadas antes do uso. Instrução de montagem Antes do início da montagem, assegurar que o parafuso cônico foi totalmente desapertado (pente está aberto). Não é permitida a torção dos cabos. Empurrar o condutor até o contato no pente (até que o isolamento esteja rente ao contato). Manter o condutor na posição e apertar com chave Allen. A extremidade do cabo utilizada deve ser cortada na medida exata antes de efetuar nova conexão. É permitido reapertar somente uma vez o parafuso de conexão, para evitar romper o cabo. Para evitar danos no contato, apoiar o condutor/cabo mecanicamente com uma distância adequada ao ponto de conexão (p. ex. com uso em um recorte de chapa). Instruções sobre a execução técnica são fornecidas pela DIN VDE 0100-520:2003-06. As conexões não utilizadas deve ser apertadas com torque máximo. |
|
Sextavado interno | SW2,0 |
Tipo de produto | Inserto de contato de polo fixo |
Série | HC-HS |
Aplicação | Potência |
Formato | D7 |
Número de pólos | 2 |
Face de encaixe | 2+PE |
Numeração do contato | 1 - 2 |
Número de contatos de potência | 2 |
Tipo de processamento do material do contato | Girado |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 21 mm |
Altura | 40 mm |
Comprimento | 21 mm |
Valores característicos mecânicos | |
Diâmetro de contato | 4 mm |
Tecnologia de conexão | |
Tecnologia de conexão | Conexão a parafuso axial |
Conexão conforme norma | IEC / EN |
Conexão de condutores | |
Perfil de conexão | 4 mm² ... 10 mm² (A indicação da bitola se refere à bitola geométrica do cabo utilizado) |
Perfil de conexão AWG | 10 ... 8 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Parafusos de fixação para montagem na caixa HEAVYCON) |
1,8 Nm | |
Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 8 mm +1 mm |
Tensão nominal (III/3) | 400 V |
Tensão de teste | 6 kV |
Corrente nominal | 40 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | NBR |
Material de contato | Liga de cobre |
Material superfície de contato | Ag |
Material suporte do contato | PC |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos) |
Especificações de montagem e teste | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Testes | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Código | 1586277 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | AF7A |
Chave de produto | AF7ABJ |
Página de catálogo | Página 511 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356410229 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 23,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 23,6 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b1f08ca5-21ba-4986-8c25-db79b7fb01da |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP