DNV
ID de certificação: TAE000037SCSA
ID de certificação: 013631_6233_01Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 7 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
ID de certificação: E118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 7 A | - 14 |
UL certificado
ID de certificação: E118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A | - 14 |
cULus Recognized
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 7 A | - 14 |