HC-BBB 40-ESTC - Inserto de contato
1409921

Inserto de contato, número de polos: 40+PE, tamanho: B16, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373