HC-A16-I-UT-M - Inserto de contato
1585317

Inserto de contato, número de polos: 16+PE, tamanho: D25, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão a parafuso, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com perfil de codificação em plástico (código 1410916) codificável
Para um pino de controle com 2 mm de diâmetro
Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373