DNV
ID de certificação: TAE000037SCSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 14 A | - 14 |
UL certificado
ID de certificação: E118976Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 17 A | - 14 |
EAC
ID de certificação: EAC-ZulassungUL certificado
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A |