WMTW (15X4)R YE
-
Identificador de cabos
0831003
Identificador de cabos, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 50 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 3000, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 15 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Marcador de condutor não etiqueta |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 3000 |
Número de anilhas de identificação por linha | 1 |
Largura | 15 mm |
Comprimento | 4 mm |
Campo de texto | |
Largura do campo de texto | 15 mm |
Altura do campo de texto | 4 mm |
Conforme RoHS | sim |
Espessura Película | 250 µm |
Cor | amarelo (RAL 1018) |
Material | Poliolefino |
Diâmetro externo de linha | 0,6 mm ... 50 mm |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2011 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência à temperatura | |
Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
Duração do teste | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Aprovado no teste |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
Duração do teste | 168 h |
Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
IRM 901 | Aprovado no teste |
IRM 902 | Aprovado no teste |
IRM 903 | Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 90 °C |
Condições de armazenagem recomendadas | 21 °C / 50 % de umidade relativa do ar. |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 20 °C ... 25 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 45 % ... 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
Capacidade de armazenamento | 6 meses |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montagem | inserção |
Código | 0831003 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | BG22 |
Chave de produto | BG2211 |
GTIN | 4046356770606 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 501 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 602,4 g |
País de origem | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
THERMOMARK E.300 D - Impressora por termotransferência 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Impressora por termotransferência 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Impressora por termotransferência 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Impressora por termotransferência 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Fita de gravação 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Fita de gravação 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Impressora por termotransferência 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Impressora por termotransferência 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Impressora por termotransferência 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Impressora por termotransferência 5146231
Suas vantagens
Marcação de condutores de encaixe com auxílio de enfiação e de entrada para luvas de identificação
As placas de encaixe servem para a etiquetagem de luvas de identificação do sistema PATG/PATO ...
Montagem simples através de um auxílio de enfiação e de entrada que pode ser separado facilmente através de uma perfuração após a inserção do marcador
Devido ao contorno especial, as placas de encaixe permanecem seguras na luva de identificação
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP