Header de passagem, bitola nominal: 4 mm2, cor: verde, corrente nominal: 15 A, tensão de teste (III/2): 400 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 6, número de linhas: 1, número de polos: 6, quantidade de conexões: 6, família de artigos: DFK-PC 4/..-G -LOE, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão soldável, montagem: Solda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 5,87 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, sistema de conexão: COMBICON PC 4, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão