Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO - Fonte de alimentação
2904626

Fonte de alimentação QUINT POWER com chaveamento primário com curva característica de saída selecionável, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), interface NFC e pintura de proteção, entrada: monofásica, saída: 48 V DC / 10 A

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

SFB Technology aciona de forma seletiva os minidisjuntores padrão
O monitoramento funcional preventivo indica estados operacionais críticos antes do surgimento de falhas
Reserva de potência para a fácil expansão da instalação e a partida de cargas pesadas
Elevado grau de eficiência e longa vida útil operacional, bem como máxima imunidade a interferência graças a centelhador a gás integrado
A pintura de proteção oferece proteção contra poeira, gases corrosivos e umidade