Fontes de alimentação MINI POWER para tecnologia MCR
A caixa eletrônica modular (ME) se tornou entretanto o padrão na tecnologia de medição, comando e regulagem (MCR). MINI POWER é a fonte de alimentação adequada. Os equipamentos são flexíveis graças a tensões e variantes especiais.
MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX
-
Fonte de alimentação
2866653
Em novas instalações utilizar o seguinte artigo: 2904614
Fonte de alimentação MINI POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 24 V DC/1,5 A, para a atmosfera potencialmente explosiva
Detalhes do produto
Operação AC | |
Faixa de tensão nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
Faixa de tensão de entrada | 85 V AC ... 264 V AC |
Faixa de tensão de entrada AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Tipo de tensão da tensão de alimentação | AC |
Irupção da corrente | < 15 A (típico) |
Integral de colisão da corrente de ligação (I2t) | 0,6 A2s |
Faixa de frequência CA | 45 Hz ... 65 Hz |
Tempo permissível de falha de rede | típ. 35 ms (120 V AC) |
típ. 150 ms (230 V AC) | |
Consumo de energia | 0,75 A (120 V AC) |
0,45 A (230 V AC) | |
Consumo de potência nominal | 88 VA |
Tempo de ligação típico | < 0,5 s |
Fusível de entrada | 3,15 A (lento, interno) |
Fusível de pré-proteção adicional | B6 B10 B16 AC: |
Fusível DC permitido | DC: Ligar fusível de pré-proteção apropriado |
Seleção de fusível adequado para o contator de entrada | 6 A ... 16 A (AC: Característica B, C, D, K) |
Eficiência | > 84 % (com 230 V AC e valores nominais) |
Característica de saída | U/I |
Tensão de saída nominal | 24 V DC ±1 % |
Corrente nominal de saída (IN) | 1,5 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 2 A (-25 °C ... 40 °C) |
Redução de carga | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistência de feedback | 35 V DC |
Rypple residual | < 40 mVSS (com valores nominais) |
Potência de saída | 36 W |
Picos de ligação com carga nominal | < 20 mVSS (20 MHz) |
Dissipação de energia sem carga nominal máxima | 1,5 W |
Dissipação de energia carga nominal máxima | 6,5 W |
Ligável em paralelo | sim, para redundância e elevação de capacidade. |
Ligável em série | Sim |
Sinal: CC OK, ativo | |
Descrição da saída | UOUT > 0,9 x UN: Sinal alto |
Tensão de comutação máxima | ≤ 24 V |
Tensão de saída | + 24 V DC (Sinal) |
Corrente de ligação máxima | máx. 44 mA |
Capacidade de corrente | ≤ 40 mA |
Sinal: CC OK, sem voltagem | |
Descrição da saída | Contato de relé, UOUT > 0,9 x UN: Contato fechado |
Entrada | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
Rosca | M3 |
Torque mín. | 0,5 Nm |
Binário de arranque máx. | 0,6 Nm |
Saída | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
Rosca | M3 |
Torque mín. | 0,5 Nm |
Binário de arranque máx. | 0,6 Nm |
Sinal | |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,5 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,5 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
Rosca | M4 |
Sinal | |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
Rosca | M3 |
Torque mín. | 0,5 Nm |
Binário de arranque máx. | 0,6 Nm |
Tipos de sinalização | LED |
Contado de relé | |
Saída de sinal: CC OK, ativo | |
Indicação de estado | LED "CC OK" verde |
Observação sobre a sinalização | UOUT < 0,9 x UN: LED pisca |
Saída de sinal: CC OK, sem voltagem | |
Indicação de estado | LED "CC OK" verde |
Observação sobre a sinalização | UOUT > 21,5 V DC: LED acende |
Tensão de isolamento entrada/saída | 4 kV AC (Teste típico) |
3 kV AC (Teste unitário) | |
Tensão de isolamento entrada/PE | 4 kV AC (Teste típico) |
3 kV AC (Teste unitário) |
Tipo de produto | Fornecimento de energia |
Família de produtos | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2789000 h (40 °C) |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | II (no quadro de comando fechado) |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Largura | 35 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidade | 95 mm |
Medidas de montagem | |
Distância de montagem à direita/esquerda | 0 mm / 0 mm |
Distância de montagem em cima/embaixo | 50 mm / 50 mm |
Instrução de montagem | alinhamento possível: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
Posição de montagem | Trilho de fixação horizontal NS 35, EN 60715 |
Versão da caixa | Poliamida PA, cor verde |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | 100 % (Condensação admissível) |
Choque | 18 ms, 30g, em cada direção (de acordo com IEC 60068-2-27) |
Vibração (funcionamento) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (de acordo com IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Aplicações ferroviárias | EN 50121-4 |
Norma - Equipamento de instalações de corrente intensa com meios de produção eletrônicos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norma - Limitação das correntes harmônicas e principal de rede | EN 61000-3-2 |
Norma - Segurança elétrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norma - Baixa tensão de proteção | EN 60950-1 (SELV) e EN 60204-1 (PELV) |
Norma - Isolação segura | DIN VDE 0100-410 |
Normas/disposições | EN 60079-0 |
Certificações UL | UL/C-UL requerido UL 508 |
UL/C-UL reconhecido UL 60950-1 | |
Conformidade/certificações | |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
SIL conforme IEC 61508 | 0 |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Requisitos EMC Emissão de interferências | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisitos EMC Imunidade a interferência | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 |
Código | 2866653 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | CMPM |
Chave de produto | CMPM13 |
GTIN | 4046356147989 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 289,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 250 g |
País de origem | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121004 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Sistema de conexão de fácil manutenção mediante conector de encaixe COMBICON codificado
Para alimentação da tensão de alimentação mediante o elemento de base (conector T) em caso de tensões AC já existentes
Amplitude nominal da tensão de entrada 100 V AC ... 240 V AC
Tensão de saída: 24 V DC
Para até 60 módulos MINI Analog
Para até 1,5 A secundário
Sinalização de estado e de erros mediante LEDs de diagnóstico
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP