EMLC (5,5X20)R CUS
-
Etiqueta de tecido
0824350
Etiqueta de tecido, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, altura do campo de texto: 20 mm, largura do campo de texto: 5,5 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A etiqueta EMLC é composta por uma película de tecido com muito pouca força de resistência
Possibilita colar a etiqueta sobre cantos e superfícies curvas
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores EMLC ... individualmente de acordo com suas expectativas