WML 14 (38X19)R YE
-
Etiqueta de enrolar em cabos
0830675
Etiqueta de enrolar em cabos, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, faixa de diâmetro de cabo: 6,1 ... 14,2 mm, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 14,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1000, altura do campo de texto: 19,1 mm, largura do campo de texto: 38,1 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Para aplicações internas e externas: alta resistência contra sujeira e desgaste graças a laminado de proteção
Posicionamento fixamente definido das etiquetas graças ao sistema adesivo
Grande faixa de diâmetro com múltiplas possibilidades de aplicação dentro e fora do quadro de comando
As etiquetas de enrolar não criam um volume adicional, de modo que o cabo também pode ser puxado, p. ex., por canaletas
Manuseio rápido e fácil
Para corpos cilíndricos, fios individuais e cabos