CHARX T1HBI12-1AC80DC200-8,5M1 - Tomada de carga do veículo
1451984

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Tomada de carga do veículo, até 250 A em Boost mode, 200 A constante, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Condutores individuais, comprimento: 8,5 m, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para os contatos DC e AC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Programa de produtos completo
Dimensão uniforme e com economia de espaço do espaço de montagem e dos pontos de parafusamento de todas as tomadas de carga do veículo da Phoenix Contact
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Travamento integrado durante o carregamento
Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
À prova de água e de poeira através de alto grau de proteção