Tomadas de carga do veículo com corrente contínua (DC), compatíveis com conectores de carga do veículo GB/T (EVSE), para a instalação em veículos elétricos (EV).
CHARX GBH4I-DC250-2,0M
-
Tomada de carga do veículo
1271833
CHARX connect universal, DC GB/T, Tomada de carga do veículo, até 250 A em Boost mode, 250 A constante, 1000 V DC, Condutores individuais, comprimento: 2 m, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, para o carregamento com corrente contínua (DC), GB/T 20234.3-2015, Para os contatos DC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento.
Detalhes do produto
Geral | Para os contatos DC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento. |
Tipo de produto | Entrada do veículo |
Família de produtos | CHARX connect universal |
Aplicação | para o carregamento com corrente contínua (DC) |
para instalação em veículos elétricos (EV) | |
Padrão de carga | DC GB/T |
Modo de carga | Modo 4 |
Variações do cliente | Sob consulta |
Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por crimpagem, não separável |
Codificação | 1 kΩ (entre PE e CC1) |
Medição de temperatura | Contatos DC: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Tipo da corrente de carga | DC |
Potência de carga | 250 kW |
Corrente de carga | 250 A DC |
Tipo da corrente de carga | Boost Mode DC |
Potência de carga | até 250 kW (Boost Mode, dependente das condições ambientais. Para mais detalhes, ver o folheto informativo na área de download deste artigo.) |
Corrente de carga | até 250 A DC |
Contato de potência | |
Quantidade | 3 (DC+, DC-, PE) |
Tensão nominal | 1000 V DC |
Corrente nominal | 250 A DC |
Contato de sinal | |
Quantidade | 6 (S+, S-, A+, A-, CC1, CC2) |
Tensão nominal | 30 V AC |
Corrente nominal | 2 A |
Sistema de sensores de temperatura (Pt 1000) | |
Tipo de sensor | Pt 1000 |
Normas / Determinações | DIN EN 60751 |
Locais de montagem | 2 sensores nos contatos DC |
Atuador de travamento | |
Atuador de travamento | sem atuador de travamento |
Tomada de carga do veículo | |
Largura | 93 mm |
Altura | 93 mm |
Profundidade | 136,3 mm |
Dimensões do furo | |
Largura | 72 mm |
Altura | 72 mm |
Profundidade | 72 mm |
Cor (Caixa) | preto (9005) |
Cor (Frente de encaixe) | preto (9005) |
Material (Caixa) | Plástico |
Material (Superfície de contato) | Prata |
Extensão da linha | 2 m |
Tipo de condutor | Condutores individuais |
Condutores individuais DC | |
Extensão da linha | 2 m |
Estrutura dos condutores | 2 x 70 mm² |
Condutor individual, material | Silicone |
Condutor individual, cor | OG |
Diâmetro externo de linha | 17,90 mm ±0,3 mm |
Resistência da linha | ≤ 0,259 Ω/km |
Condutor individual condutor de proteção | |
Extensão da linha | 2 m |
Estrutura dos condutores | 1 x 25 mm² |
Condutor individual, material | Silicone |
Condutor individual, cor | GN/YE |
Diâmetro externo de linha | 8,60 mm ±0,1 mm |
Resistência da linha | ≤ 0,743 Ω/km |
Condutores individuais atuador de intertravamento | |
Extensão da linha | 1 m |
Estrutura dos condutores | 4 x 0,5 mm² |
Condutor individual, material | PVC |
Condutor individual, cor | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
Condutores individuais Pt 1000 | |
Extensão da linha | 1 m |
Estrutura dos condutores | 3 x 0,5 mm² |
Condutor individual, material | PVC |
Condutor individual, cor | BN |
GN | |
YE | |
Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
Condutores individuais comunicação | |
Extensão da linha | 1 m |
Estrutura dos condutores | 2 x 0,5 mm² |
Condutor individual, material | PVC |
Condutor individual, cor | BK |
WH | |
Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 10000 |
Força de inserção | < 100 N |
Força de tração | < 100 N |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Tomada de carga do veículo) | IP55 (encaixado, o grau de proteção em estado pronto para operação e plugado somente pode ser assegurado se ambos os conectores forem produtos originais da Phoenix Contact ou produtos em conformidade com as normas correspondentes) |
IP67 (Área interna da entrada do veículo) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 40 °C (máx. 60 °C (Redução de corrente necessária, observe o valor-limite da temperatura de contato DC de 90 °C)) |
Altitude | 4000 m (acima do nível do mar) |
Normas | |
Normas / Determinações | GB/T 20234.3-2015 |
Tipo de montagem | Montagem na parede frontal e posterior (Inclinação frontal possível de 0° a 90°) |
Diâmetro do furo de fixação | 6,70 mm (ø) |
Parafusos de fixação | M6 |
Parafusos incluídos no volume de fornecimento | nenhum |
Código | 1271833 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | XWCA |
Chave de produto | XWCAIG |
GTIN | 4063151463915 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 3.000 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 4.089 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n.º CAS: 15571-58-1) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (n.º CAS: 143-24-8) | |
SCIP | 4795bcc1-0e13-4c8e-8b22-f33fa8102283 |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP