VAL-US-277/40/1+1-FM - Dispositivo de proteção contra surtos
2910373

Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 277 V AC, 2-wire plus ground.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com contato de sinalização remota sem potencial
Indicação óptica do estado de cada condutor de descarga
Condutor de descarga de vários canais tipo2
Codificação mecânica de todos os pontos de encaixe