Solicitar os contatos de crimpagem com 1 mm de Ø separadamente
Tipo de produto
Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Condições ambientais
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)
50 % ... 65 %
Código
1601561
Unidades por embalagem
20 Unidade
Nota
Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial
ABRA
Chave de produto
ABRAFJ
GTIN
4046356235389
Peso por unidade (inclusive embalagem)
72,93 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
72,159 g
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440109
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 9.0
EC003569
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)