CUC-IND-J1ST-A/R4LS-PG-S
-
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 modulares
1321248
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 modulares, 1x1 porta única, direção de conexão do plugue à placa de circuito impresso: 90 °, Aba em cima, Blindado, grampos de blindagem, número de polos: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, tipo de embalagem: Tape and Reel
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Ideal para aplicações exigentes devido à elevada resistência a choques e vibrações, bem como à faixa de temperatura alargada
Transmissão segura mesmo na aplicação industrial graças à blindagem de 360°
Processo de processamento automatizado graças à capacidade de refusão
A faixa de temperatura estendida de -40 a +105 °C permite a utilização em aplicações industriais exigentes
Embalagem com fita e bobina