Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

LPCH 6/ 5+6-ST-7,62 - Conectores híbridos de placas de circuito impresso
1716958

Conector híbrido para placa de circuito impresso, bitola nominal: 6 mm2, cor: verde, corrente nominal: 41 A, 8 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 11, número de linhas: 1, número de polos: 11, quantidade de conexões: 11, família de artigos: LPCH 6/..+6-ST, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão push-in de alavanca, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON PC 6 hybrid, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O princípio de alavanca sem ferramenta permite a conexão e desconexão rápida de condutores com/sem terminal tubular
As posições da alavanca inequívocas fornecem uma resposta confiável através do espaço de aperto aberto ou fechado
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Conexão push-in rápida com alavanca fechada