cULus Recognized
ID de certificação: E118976-20230512Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
Régua à mola SMD, corrente nominal: 0,5 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 40, passo: 0,635 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, montagem: SMD solda
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |