cULus Recognized
ID de certificação: E468743-20180113Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | 16 |
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Potência, 5-polos, Soquete, reto, M12-Padrão, K-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1 m, 1,31 mm2, Fio de controle UL/cUL, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | 16 |