ST-6EP1N8AA500SX
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1244247
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, angular, giratório, para travamento padrão e SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de contato: Pino, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm, número de polos: 7, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: ST, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão fácil graças a sentido de saída de cabo ajustável de forma contínua até 310°
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações