SF-7EP1N8AAC00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1607045

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, angular, rotativo, dimensão do flange aumentada, Travamento parafusado, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contato: Pino, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 28 mm x 28 mm, Compatível com conectores acoplados com porca serrilhada SPEEDCON ou M23 padrão, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: SF

Detalhes do produto







Produtos compatíveis