RF-12S2S8AAD00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1607316

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, angular, giratório, Travamento parafusado, M23, número de polos: 12, tipo de contato: Soquete, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 26 mm x 26 mm, número de polos: 12, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: RF

Detalhes do produto







Produtos compatíveis