RC-17P1N8AAD00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1601556

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, angular, giratório, Travamento parafusado, M23, número de polos: 17, tipo de contato: Pino, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 0 mm ... 0 mm, tipo de conexão: Conexão soldável, série: RC

Detalhes do produto








Produtos compatíveis