RC-17P1N12WB00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1601424

M23, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 17, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Cálice de solda, Anel de vedação radial, codificação: N, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis