PV-FT-C4F-C-2,5-130-BU-FLC-00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1158445

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 26 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 130

Detalhes do produto









Produtos compatíveis