CA-09S1NA22S00X
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1243902
M23, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: CA, reto, blindado: sim, para travamento padrão e SPEEDCON, Número de pólos: 8+1, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão de solda, Junta plana, dimensões do flange: 25 mm x 25 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
Integração fácil de equipamentos: contatos de solda interior disponíveis em diversos comprimentos