QPD P 4X2,5 6-10 BK GY
-
Conector
1582639
Conector, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 4, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 10 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Conectores de encaixe de instalação |
Família de produtos | QPD |
Formato | QPD 4x2,5 |
Número de pólos | 4 |
Face de encaixe | 4 |
Identificação dos polos | 1, 2, 3, 4 |
Número de conexões | 4 |
Quantidade de conexões por polo | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de teste (III / 2) | 8 kV |
Tensão de teste (III/2) | 8 kV |
Tensão de teste (III/3) | 6 kV |
Corrente nominal | 20 A |
Resistência de contato | < 3 mΩ |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 1000 V |
Tensão de dimensionamento (III/2) | 1000 V |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 690 V |
Tensão UN | 690 V |
Corrente nominal IN | 20 A |
Tecnologia de conexão | |
Tipo de conexão Lado do campo | Conexão IDC |
Frequência da conexão de linha com mesma bitola | máx. 10 |
Conexão de condutores | |
Perfil de conexão flexível | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Perfil de conexão rígido | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Perfil de conexão AWG | 16 ... 14 |
Torque de aperto Porca de união | 10 Nm |
Abertura de chave Porca de união | 22 mm |
Desenho de medidas |
|
Largura | 29,6 mm |
Altura | 29,6 mm |
Comprimento | 76 mm |
Diâmetro | 29,6 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Material Caixa | PA |
Material Contato | CuZn |
Material Superfície de contato | galvanizado |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material isolamento do fio | PVC / PE |
Montagem do cabo conforme VDE 0295 / menor diâmetro do fio | VDE 0295 Classe 1 a 6 / mín. 0,15 mm |
Diâmetro externo de linha | 6 mm ... 10 mm |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2 mm ... 3,8 mm |
Identificação dos polos | 1, 2, 3, 4 |
Material de isolamento do condutor | PVC / PE |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | máx. 50 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
Resistência ao choque | IK07 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura com conexão de linha | -5 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Código | 1582639 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF6B |
Chave de produto | AF6BBB |
GTIN | 4046356618052 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 48,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 32,4 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440605 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121402 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP